Publique sus productos
ARTE Caño Lavabo mural

ARTE Caño Lavabo mural

Caño fijo curvo serie Arte para fijación sobre muro en latón cromado. Modelo: 30950.
Especificaciones
  • *Entrada macho 1/2. *Caño en latón cromado. *Con regulador automático de caudal a 6 l/minuto. *Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712. *Compatible con otras instalaciones con caños Presto. *Peso bruto: 0,445 Kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia30950
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)66
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa