Publique sus productos
12 Grifo de Urinario Mural

12 Grifo de Urinario Mural

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Modelos: 31001 - 31002 - 95632 - 95635 - 95670 - 95680.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Apertura por pulsador. *Entrada y salida macho 1/2. *Caudal: 9 l/minuto a 1 bar. *Cierre automático: 6 ± 2 s. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Peso bruto: 0,410 kg (ref. 31001), Peso bruto: 0,430 kg (ref. 31002), Peso bruto: 0,410 kg (ref. 95632) y Peso bruto: 0,430 kg (ref. 95635).
Especificaciones técnicas
  • Referencia31001
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)64
  • Ancho (mm)55
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa