Publique sus productos
ALPA 80 Grifo de Ducha Mural

ALPA 80 Grifo de Ducha Mural

Grifo temporizado Mezclador para instalación vista con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Regulador automático de caudal. Certificado por AENOR respecto a EN816. Modelo: 35011.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 30 +5s -10s. *Caudal: 8 l/minuto. Entrada y salida macho 3/4. *Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura sobre un recorrido de 180º. *Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo. *Válvulas de retención incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente. *Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 0,950 Kg. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).
Especificaciones técnicas
  • Referencia35011
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)72
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)102
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa