Publique sus productos
ARTE Grifo Empotrado de Ducha para Panel

ARTE Grifo Empotrado de Ducha para Panel

Grifo temporizado Mezclador para instalación vista con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal. Modelo: 35936.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 30 +5s -10s. *Caudal: 8 l/minuto. *Entrada y salida macho 3/4. *Apertura y selección de temperatura por medio de un único pulsador. *Cuerpo y pulsador en latón cromado. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de hasta 70º C, para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionella. *Válvulas antirretorno incorporadas conformes a la norma EN 1717, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente. *Peso bruto: 1,5 Kg. *Espesor máximo del panel 11 mm. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).
Especificaciones técnicas
  • Referencia35936
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)132
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa