Publique sus productos
NINE Grifo de Cocina Caño 90
NINE Grifo de Cocina Caño 90
NINE Grifo de Cocina Caño 90

    NINE Grifo de Cocina Caño 90

    Presto Ibérica Nine 4628800 - 4628811 - 4628816 grifo monomando de cocina caño alto instalación en repisa.
    Especificaciones
    • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco y negro. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20,9 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles 3/8 y longitud 45 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4628800
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)294
    • Ancho (mm)106
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa