Publique sus productos
ARTE Grifo Empotrado de Ducha 1 agua Mural

ARTE Grifo Empotrado de Ducha 1 agua Mural

Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado y embellecedor plano. Modelos: 55050 - 55060.
Especificaciones
  • *Cierre automático a los 30 +5s -10s. *Caudal: 15 l/min. *Entrada y salida hembra de 1/2. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el cuerpo del grifo. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Con placa intermedia de fijación, embellecedor en latón cromado y tornillería oculta. *Peso bruto: 0,716 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia55050
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa