Publique sus productos
1929 Grifo Ducha

1929 Grifo Ducha

Presto Ibérica 1929 6223300 - 6223340 - 6223341 - 6223700 - 6223740 - 6223741 grifo bimando ducha para instalación mural.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado, envejecido bronce o envejecido cobre. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Montura cerámica de 1/2 vuelta. Accionamiento mediante volantes. Caudal de 17,8 l/min a 3 bar y máxima apertura. Entrada hembra de G1/2. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con con excéntrica y embellecedor.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6223300
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)138
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)144
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa