Publique sus productos
ARTE Grifo de Lavabo

ARTE Grifo de Lavabo

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Modelos: 66500 - 66501.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Con regulador de caudal de 6 l/min. *Entrada macho 1/2. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.* Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Preso bruto: 1,076 Kg. *Ahorro de agua: 33%. *Certificado por AENOR respecto a EN816
Especificaciones técnicas
  • Referencia66500
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)164
  • Ancho (mm)47
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa