Publique sus productos
ARTE Grifo de Lavabo Empotrado Mezclador

ARTE Grifo de Lavabo Empotrado Mezclador

Grifo temporizado ecológico Mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Modelo: 66900.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Con regulador de caudal de 6 l/min. *Entradas macho 1/2. *Salida con caño curvo incorporado de longitud 107 mm. *Apertura por pulsador con sistema antiblocaje que impide la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso de bloqueo voluntario del pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Selección de temperatura en la Cabeza. *Tapa en acero inoxidable de 200 x 200 mm. *Caja de empotrar y placa de fijación intermedia fabricadas con protección antioxidante. *Cabezal intercambiable con Presto Arte AM. *Peso bruto: 3,310 kg. *Ahorro de agua: 33%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia66900
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)226
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa