Publique sus productos
XT FUSION Grifo monomando lavabo

XT FUSION Grifo monomando lavabo

Grifo monomando lavabo. Modelo: 71250.
Especificaciones
  • *Ahorro de agua y energía. * Fabricado con material libre de plomo. * Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). * Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). * Temperatura máxima 70ºC. * Peso bruto: 1 kg. * Suministrado con: * Elementos de fijación, junta y arandela.* Latiguillo flexible de 350 mm, con tuerca de 3/8”.
Especificaciones técnicas
  • Referencia71250
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)148
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)109
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa