Publique sus productos
INGO PLUS Grifo gerontológico ducha

INGO PLUS Grifo gerontológico ducha

Equip Ingo Plus 71330PG Grifo ducha mezclador gerontológico INGO.
Especificaciones
  • Grifo monomando de ducha con palanca gerontológica. Acabado Cromo. Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura. El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Entrada hembra G3/4 a G1/2 con excéntrica y embellecedor. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante palanca. Suministrado con excéntrica y embellecedor. Disponible con o sin accesorios de ducha según modelo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia71330PG
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)209
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.72
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa