Publique sus productos
DALMA Grifo lavabo mural

DALMA Grifo lavabo mural

Presto Ibérica Dalma 7205600 Grifo monomando lavabo para instalación mural.
Especificaciones
  • Grifo monomando lavabo mezclador mural. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Entrada G1/2 macho. Caudal 20,7 l/min a 3 bar y máxima apertura. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con: Embellecedores.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7205600
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa