Publique sus productos
DALMA Grifo bidet

DALMA Grifo bidet

Presto Ibérica Dalma 7207000 - 7206000 Grifo monomando bidet para instalación en repisa.
Especificaciones
  • Grifo monomando bidet mezclador repisa. Fabricado en latón. Cuerpo para instalación en un único orificio. Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Entrada G3/8. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con: Latiguillos flexibles y elementos de fijación. Disponible modelo con o sin desagüe semiautomático.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7207000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBidets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)128
  • Ancho (mm)47
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa