Publique sus productos
DALMA Grifo cocina

DALMA Grifo cocina

Presto Ibérica Dalma 7208600 Grifo monomando de cocina instalación en repisa.
Especificaciones
  • Grifo monomando de cocina instalación en repisa. Fabricado en latón. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Entrada G3/8 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Caudal 27,8 l/min de 3 bar y máxima apertura. Suministrado con: Elementos de fijación y latiguillos flexibles. Disponible en acabado cromo y luxcover cupra.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7208600
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)365
  • Ancho (mm)48
  • Profundidad (mm)165
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa