Publique sus productos
75 Grifo de Ducha Mural

75 Grifo de Ducha Mural

Grifo temporizado de un agua para instalación vista con cuerpo de latón cromado y regulador automático de caudal. Modelos: 75010 - 75020.
Especificaciones
  • *Cierre automático a los 30 +5s -10s. *Caudal: 8 l/minuto. *Salida macho 3/4. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm. *Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 0,520 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia75010
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)78
  • Ancho (mm)66
  • Profundidad (mm)97
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa