Publique sus productos
XT ELEC Grifo de Lavabo Alto Electrónico Mezclador

XT ELEC Grifo de Lavabo Alto Electrónico Mezclador

Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para lavabo de un agua, fijación sobre repisa. Modelos: E0178120 - P1178120 - P1178121 - P1678120 - P1678121.
Especificaciones
  • *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. *Aclarado automático cada 24h., Caudal constante de 5 l/min (con presiones superiores a 1 bar). *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). Temperatura máxima 70ºC. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila. *Peso bruto: 1,952 kg. *Suministrado con: *Elementos de fijación, junta y arandela. *Latiguillos flexibles de 350 mm, con tuercas de 1/2. *Pila CRP2 o transformador 12 V (según modelo).
Especificaciones técnicas
  • Referencia78120
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)188
  • Ancho (mm)64
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa