Publique sus productos
DOMO SENSIA Grifo de Lavabo Mural Electrónico Mezclador
DOMO SENSIA Grifo de Lavabo Mural Electrónico Mezclador
DOMO SENSIA Grifo de Lavabo Mural Electrónico Mezclador
DOMO SENSIA Grifo de Lavabo Mural Electrónico Mezclador
DOMO SENSIA Grifo de Lavabo Mural Electrónico Mezclador
DOMO SENSIA Grifo de Lavabo Mural Electrónico Mezclador

    DOMO SENSIA Grifo de Lavabo Mural Electrónico Mezclador

    Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para lavabo mezclador Presto Domo Sensia PM, instalación mural. Modelos: 79250 - 79251 - 79255 - 79256 - 79260 - 79261 - 79265 - 79266 - P2679250 - P2679251 - P3179250 - P3179251.
    Especificaciones
    • *Programado de fábrica. *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado. *Placa exterior de latón, exceptuando el modelo INOX (acero inoxidable). *Suministrado con caño de longitud 163 mm. *Entradas hembra 1/2. *Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. *Con aireador 8,5 l/min. a 3 bar. *Aclarado automático cada 24h. *Cartucho mezclador cerámico mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. *Pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo. *Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un tiempo superior a 120 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2 segundos. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Temperatura máxima 70ºC. *Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila. *Peso bruto: 2,180 kg.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia79250
    • Familia de productoElectronic Faucets
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)264
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa