Publique sus productos
DOMO TOUCH Grifo Ducha Empotrada Electrónica

DOMO TOUCH Grifo Ducha Empotrada Electrónica

Grifo electrónico para ducha con tecnología Touch, modelo Presto Domo Touch D. Modelos: 79350 - 79351.
Especificaciones
  • *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica. *Entrada y salida macho de 1/2. *Caudal de descarga 8 l/minuto. *Cuerpo de latón cromado. *Pack de pila estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. *Indicación de pila baja mediante LED de comunicación. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Peso bruto: 0,750 kg. *Conexiones internas estancas. *Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.*Pila CR-P2 6V litio o Transformador 12V (IP65) según modelo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79350
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)105
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa