Publique sus productos
DOMO TOUCH Grifo Ducha Termostática Empotrada Electrónica

DOMO TOUCH Grifo Ducha Termostática Empotrada Electrónica

Grifo electrónico termostático para ducha con tecnología Touch, modelo Presto Domo Touch DT. Modelos: 79450 - 79451.
Especificaciones
  • *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Entrada y salida macho de 1/2. *Elemento interior de cera de alta sensibilidad montado en cartucho sellado. *Regulación de 20ºC a 60ºC. *Con regulador de caudal de 8 l/min. *Posibilidad de posicionar el mando de regulación con tope de temperatura. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. *Las presiones dinámicas de suministro deben ser nominalmente iguales. *Presiones dinámicas recomendadas de funcionamiento: 3 a 5 bar. *Presión dinámica mínima: 0.5 bar. *Presión dinámica máxima: 6 bar. *Presión estática máxima: 10 bar. *Peso bruto: 1,950 kg. *Conexiones internas estancas. *Suministrado con: Sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad. *Pila CR-P2 6v litio o transformador 12 V según modelo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79450
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)151
  • Ancho (mm)161
  • Profundidad (mm)214
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa