Publique sus productos
DOMO SENSIA Grifo Empotrado Urinario Electrónico
DOMO SENSIA Grifo Empotrado Urinario Electrónico
DOMO SENSIA Grifo Empotrado Urinario Electrónico

    DOMO SENSIA Grifo Empotrado Urinario Electrónico

    Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para para urinario, fijación mural empotrada. Modelos: 79600 - 79601 - P2679600 - P2679601 - P3179600 - P3179601.
    Especificaciones
    • *Entrada y salida macho de 1/2. *Descarga de 4 segundos después de que el usuario haya abandonado el urinario. *Proceso automático de adaptación al medio. *Caudal de descarga de 1 litro (con presiones superiores a 1 bar). Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Peso bruto: 0,750 Kg. *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Cierre automático en caso de pila agotada. *Aclarado automático cada 24h. *Suministrado con: Batería CR-P2. *Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia79600
    • Familia de productoElectronic Faucets
    • Grupo de productosUrinal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa