Publique sus productos
DOMO SENSIA Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico
DOMO SENSIA Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico
DOMO SENSIA Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico
DOMO SENSIA Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico

    DOMO SENSIA Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico

    Fluxor electrónico temporizado con cédula de detención para inodoro Presto Domo Sensia I instalación mural empotrada. Modelo: 79700.
    Especificaciones
    • *Programado de fábrica. *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Entrada macho de 1 con llave de paso. *Posibilidad de accionamiento manual. *Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. *Indicación de pila baja mediante LED de comunicación. *Volumen de descarga constante con presiones de 1,2 a 4 bar. *Dispositivo antisifónico incorporado conforme a la reglamentación sanitaria en vigor. *Aclarado automático cada 24h. *Peso bruto: 2,600 kg. *Placa exterior de latón, exceptuando el modelo INOX (acero inoxidable). *Caudal 11 l/minuto a 3 bar.*Suministrado con: *tuerca y casquillo para tubo de Ø 28 mm. *caja para empotrar de acero galvanizado. *sistema de fijación antivandálico con tornillos de seguridad. *pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia79700
    • Familia de productoElectronic Faucets
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    • Ancho (mm)167
    • Profundidad (mm)312
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa