Publique sus productos
PRESTODISC 640 Grifo gerontológico lavabo

PRESTODISC 640 Grifo gerontológico lavabo

Equip Ingo Plus 80640 Grifo lavabo mezclador gerontológico PRESTODISC 640.
Especificaciones
  • Grifo mezclador monomando gerontológico Prestodisc 640 con cuerpo de latón cromado. Caño extraíble. El agua fluye hasta que el usuario lo detiene manualmente. Entrada G3/8 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8’’ y longitud 35 cm. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm. Accionamiento mediante palanca.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80640
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)86
  • Ancho (mm)183
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa