Publique sus productos
XT 2000 Grifo Lavabo Temporizado

XT 2000 Grifo Lavabo Temporizado

Grifo temporizado ecológico Lavabo de un agua, para instalación sobre repisa y apertura por pulsador. Modelos: 90900 - 90901 - 90906.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Caudal: 5 l/min. *Con aireador oculto y regulador de caudal 5 l/min independientemente de la presión. *Entrada macho 1/2. *Apertura por pulsador. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Peso bruto: 1,180 Kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia90900
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)176
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa