Publique sus productos
ARTE LUX Grifo Empotrado de Ducha con Válvula Vaciado

ARTE LUX Grifo Empotrado de Ducha con Válvula Vaciado

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal. Modelo: 97951.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el sistema de temporización. *Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente, según norma EN 1717. *Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Entrada y salida 3/4. *Cierre automático a los 30 segundos (-10s/+5s). *Caudal: 8 l/minuto. *Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de hasta 70º C, para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionella. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. *Con placa de acero inoxidable de 180 x 180 mm, con tornillos de fijación y caja de empotrar de diámetro 160 x 70 mm. Suministrado con juntas filtro, juntas plana. *Tornillería oculta. *Peso bruto: 2,610 Kg. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).

Especificaciones técnicas
  • Referencia97951
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)133
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa