Publique sus productos
ALPA 80 Grifo de Ducha Mural Rociador Orientable y Racores con Válvula Vaciado

ALPA 80 Grifo de Ducha Mural Rociador Orientable y Racores con Válvula Vaciado

Conjunto suministrado con grifo Presto ALPA 80, regulador automático de caudal, tubo brida, con racor y rociador orientable en latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Modelo: 98902.
Especificaciones
  • *Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente, según norma EN 1717. *Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura por pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Entrada y salida macho 3/4. *Caudal: 8 l/minuto. *Cierre automático: 30s (-10s. /+5s). *Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo. *Pulsador en poliacetato. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. *Con válvula de vaciado. *Regulador de caudal incorporado (Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal). *Peso bruto: 2,670 Kg. 

Especificaciones técnicas
  • Referencia98902
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)966
  • Ancho (mm)196
  • Profundidad (mm)191
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa