Publique sus productos
ARTE Grifo Empotrado de Ducha con Válvula Vaciado

ARTE Grifo Empotrado de Ducha con Válvula Vaciado

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Modelos: 98951 - 98941 - ABT98951.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el sistema de temporización. *Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente, según norma EN 1717. *Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Entrada y salida 3/4. *Cierre automático a los 30 segundos (-10s/+5s). *Caudal: 8 l/minuto. *Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de hasta 70º C, para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionella. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. *Con placa de acero inoxidable de 180 x 180 mm, con tornillos de fijación y caja de empotrar de diámetro 160 x 70 mm. Suministrado con juntas filtro, juntas plana. *Caja de empotrada de ABS. *Peso bruto: 2,580 Kg. *Con válvula de vaciado. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).

Especificaciones técnicas
  • Referencia98951
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)137
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa