Publique sus productos
XT 55 Grifo Empotrado de Ducha Mural Embellecedor Plano

XT 55 Grifo Empotrado de Ducha Mural Embellecedor Plano

Grifo temporizado de un agua para instalación empotrada con cuerpo de latón y embellecedor plano. Modelo: LEG55020.
Especificaciones
  • Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo, embellecedor y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Peso bruto: 0,620 Kg. Caudal 15 l/min (caudal regulable en función de la presión). Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Entrada y salida G1/2 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con embellecedor plano. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Apertura por pulsador.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLEG55020
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)98
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.62
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa