Publique sus productos
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille

    20/30 - Airfoil Supply Grille

    Traducido por Google,

    La rejilla de suministro de perfil aerodinámico de la serie 20/30 presenta una construcción de aluminio extruido de primera calidad. Las aspas individuales son totalmente ajustables y la forma del perfil aerodinámico ayuda a reducir la turbulencia, lo que genera bajas caídas de presión y ruido.

    Aplicaciones típicas

    Las líneas limpias y el marco y las aspas de aluminio extruido hacen que la rejilla de suministro aerodinámico de la Serie 20/30 sea ideal para aplicaciones arquitectónicas.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Model
        • 21 - 3/4 in. spacing, single deflection
        • 22 - 3/4 in. spacing, double deflection
        • 31 - 1/2 in. spacing, single deflection
        • 32 - 1/2 in. spacing, double deflection
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20-supply
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica