Publique sus productos
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille
300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    300 - Heavy Duty Airfoil Supply Grille

    Traducido por Google,

    La rejilla de suministro de perfil aerodinámico de servicio pesado 300 es ideal para aplicaciones industriales, con aspas ajustables individualmente y un amplio espacio entre aspas para un área libre máxima y la capacidad de detectar calor y frío.

    Aplicaciones Típicas

    La rejilla de suministro de perfil aerodinámico de servicio pesado 300 presenta un diseño sólido y duradero para condiciones industriales y aspas de perfil aerodinámico extra profundas para un control superior de grandes volúmenes de aire.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Blade Deflection
        • Single (301)
        • Double (302)
      • Options
        • Gang operated blades (302G)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade Damper (VCS5)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia300-heavy-duty-airfoil-supply-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica