Publique sus productos
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser
ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser

    ANF/ANR - Air Nozzle Diffuser

    Traducido por Google,

    Disponibles en una variedad de tamaños y estilos de núcleo, las boquillas de aire son ideales para aplicaciones arquitectónicas que requieren grandes alcances. Los profundos anillos deflectores concéntricos de cada conjunto de boquilla de suministro se pueden ajustar para proporcionar control direccional horizontal o vertical en un arco de 60°. Los difusores de boquilla, altamente versátiles, son ideales para construcciones nuevas o remodeladas y pueden utilizarse en aplicaciones de suministro o retorno/extracción en techos, paredes laterales o conductos directos.

    Aplicaciones típicas

    Las boquillas de aire son difusores de alta capacidad con flujo de aire tipo chorro, ideales para espacios grandes y techos altos que requieren grandes alcances para una mezcla completa, o para refrigeración y calefacción localizadas. Ideales para centros de convenciones, salas de reuniones, aeropuertos, centros comerciales y auditorios.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Application
        • Supply (ANR)
        •  Return (ANF)
      • Material
        • Aluminum
      • Core Style
        • 60° adjustable concentric ring core (ANR)
        • Without core (ANF)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaanf-anr-air-nozzle-diffuser
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 17
    • Título OmniClass Transfer Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica