Publique sus productos
CFC - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Curved
CFC - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Curved
CFC - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Curved

    CFC - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Curved

    Traducido por Google,

    Los difusores de ranura Custom Flow (CF) están diseñados exclusivamente para instalaciones curvas y continuas largas. El CF ofrece una amplia gama de flexibilidad de flujo de aire con disposiciones de una o dos ranuras, varios anchos de ranura y ajuste de patrón vertical u horizontal.

    Aplicaciones Típicas

    Los difusores lineales Custom Flow están diseñados específicamente para las aplicaciones arquitectónicas y de rendimiento más exigentes. Como difusor lineal de ranura premium, Custom Flow se fabrica con aluminio extruido que garantiza una apariencia limpia y nítida. Custom Flow es ideal para recorridos largos y continuos y, a menudo, se utiliza para calefacción y refrigeración perimetrales.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Pattern Controller Style
        • Adjusta Slot (AS)
        • Jet Slot (JS)
        • Return (RT)
      • Slot Widths
        • 1 in.
        • 1 ½ in.
        • 2 in.
        • 2 ½ in.
        • 3 in.
      • Slot quantity
        • 1
        • 2
      • Application
        • Straight Diffuser (CF)
        • Curved Diffuser (CFC)
        • Straight Plenum (CFP)
        • Curved Plenum (CFPC)
      Especificaciones técnicas
      • Referenciacfc-custom-flow-architectural-slot-diffuser-curve
      • Familia de productoDiffusers
      • Grupo de productosDiffusers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-02-20
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
      • Clasificación IFC Terminal de aire
      • Código ETIMEC010630
      • Nombre ETIMSlot diffuser
      • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
      • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
      • Número OmniClass23-33 49 11
      • Título OmniClass Ventilation Diffusers

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica