Publique sus productos
CFP - Custom Flow Architectural Slot Plenum

CFP - Custom Flow Architectural Slot Plenum

Traducido por Google,

Los difusores de ranura Custom Flow (CF) están diseñados exclusivamente para instalaciones curvas y continuas largas. El CF ofrece una amplia gama de flexibilidad de flujo de aire con disposiciones de una o dos ranuras, varios anchos de ranura y ajuste de patrón vertical u horizontal.

Aplicaciones Típicas

Los difusores lineales Custom Flow están diseñados específicamente para las aplicaciones arquitectónicas y de rendimiento más exigentes. Como difusor lineal de ranura premium, Custom Flow se fabrica con aluminio extruido que garantiza una apariencia limpia y nítida. Custom Flow es ideal para recorridos largos y continuos y, a menudo, se utiliza para calefacción y refrigeración perimetrales.

Especificaciones
  • Construction Options

    • Pattern Controller Style
      • Adjusta Slot (AS)
      • Jet Slot (JS)
      • Return (RT)
    • Slot Widths
      • 1 in.
      • 1 ½ in.
      • 2 in.
      • 2 ½ in.
      • 3 in.
    • Slot quantity
      • 1
      • 2
    • Application
      • Straight Diffuser (CF)
      • Curved Diffuser (CFC)
      • Straight Plenum (CFP)
      • Curved Plenum (CFPC)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacfp-custom-flow-architectural-slot-plenum
    • Familia de productoDiffusers
    • Grupo de productosDiffusers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010630
    • Nombre ETIMSlot diffuser
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica