Publique sus productos
MSPLD - Perforated Linear Security Diffuser
MSPLD - Perforated Linear Security Diffuser

    MSPLD - Perforated Linear Security Diffuser

    Traducido por Google,

    Descripción general

    Las rejillas de seguridad lineales proporcionan una alternativa segura a los difusores lineales tradicionales en espacios que requieren un alto nivel de seguridad. Vienen de serie con una cara perforada resistente a riesgos, que está disponible en patrones de flujo de aire unidireccionales y bidireccionales.

    Aplicaciones Típicas

    Las rejillas de seguridad lineales suelen instalarse en espacios más arquitectónicos, de forma similar a los difusores lineales tradicionales. La cara robusta y de gran calibre, con pequeños orificios perforados, proporciona una salida de aire que evita las autolesiones y el uso de armas y minimiza el acceso al contrabando escondido.

    Especificaciones
    • Construction Options

      Material
      - 12 Ga Steel

      Nominal Lengths
      - 12 in.
      - 36 in.
      - 48 in.
      - 60 in.

      Face Pattern
      - One-way horizontal
      - Two-way horizontal

      Options
      - Engineered plenum
      - Damper


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamspld-perforated-linear-security-diffuser
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010156
    • Nombre ETIMPerforated grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniClass Supply Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica