Publique sus productos
MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille
MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille

    MSRRP - Maximum Security Risk Resistant Perforated Grille

    Traducido por Google,

    Descripción general

    Las rejillas resistentes a todo riesgo cuentan con una construcción resistente, totalmente soldada y núcleos resistentes a las roscas, ideales para aplicaciones de alta seguridad. Las múltiples opciones de núcleo y montaje permiten flexibilidad para diversas instalaciones.

    Las rejillas resistentes a riesgos de máxima seguridad MSRRP se instalan normalmente en las paredes laterales y cuentan con pequeños orificios en una cara perforada para proporcionar una distribución de aire resistente a riesgos. La MSRRP es una opción económica que proporciona mayores volúmenes de aire con menor caída de presión que la MSRRG.


    Especificaciones
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamsrrp-maximum-security-risk-resistant-perf
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniClass Supply Air Grilles