Publique sus productos
RPG - Round Perforated Grille
RPG - Round Perforated Grille

    RPG - Round Perforated Grille

    Traducido por Google,

    Descripción general

    Las rejillas redondas combinan la versatilidad y la estética moderna de un diseño circular con una construcción de aluminio de alta calidad.

    El núcleo perforado presenta orificios de 3/16 pulgadas con aproximadamente un 50 % de área libre. Este estilo central es ideal para aplicaciones de retorno y combina bien con la mayoría de las condiciones de diseño de interiores.

    Aplicaciones Típicas

    Las rejillas redondas son adecuadas para aplicaciones montadas en paredes laterales, techos y conductos y están disponibles con una variedad de opciones de rejilla diferentes para funcionamiento fijo de suministro y retorno. El exclusivo diseño redondo proporciona una estética atractiva que se adapta a diversas aplicaciones.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Mounting
        • Sidewall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 4 in.
        • 5 in.
        • 6 in.
        • 8 in.
        • 10 in.
        • 12 in.
        • 14 in.
        • 16 in.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarpg-round-perforated-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010156
    • Nombre ETIMPerforated grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23
    • Título OmniClass Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica