Publique sus productos
Broadband Raw Acoustic Panels

Broadband Raw Acoustic Panels

Traducido por Google,

Los espacios grandes son notoriamente difíciles de controlar cuando se trata de ecos, reverberaciones y otras anomalías acústicas. Si a este desafío le sumamos el deseo de que los paneles de absorción acústica complementen la estética de una habitación, queda claro por qué hay tantos espacios grandes hermosos con una acústica terrible.

Nuestro panel acústico BroadBand Raw ofrece la solución perfecta para este desafío, tanto desde una perspectiva estética como de absorción de sonido. Fabricado con lana de vidrio de alta densidad, el gran panel BroadBand Raw de 48″ x 48″ proporciona un nivel superior de absorción de sonido para una habitación grande. Estos paneles versátiles se pueden usar en forma cruda o integrarse fácilmente con nuestro sistema de rieles de tela TelaScapes, donde se pueden envolver con cualquier tela para combinar con la decoración de una habitación o espacio.

Póngase en contacto con Primacoustic

Especificaciones
  • Details:

    • Core Panel Material: Glass wool
    • Finish: Raw panel with sealed micromesh
    • Weight: 8 lbs (3.4 kg)

    Available sizes:

    • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBroadband_Raw_Panel_Acoustic_Panels
  • Familia de productoAcoustic Wall Panels
  • Grupo de productosBroadway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment