Publique sus productos
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    Traducido por Google,

    Las paredes de una habitación son fuentes habituales de problemas acústicos. Estas superficies duras y planas permiten que el sonido rebote por toda la habitación, lo que provoca problemas de inteligibilidad, como eco y reverberación. Los problemas acústicos se pueden solucionar con paneles tradicionales de tela, pero el efecto visual no siempre está en consonancia con la decoración o el diseño de una habitación.

    Los paneles de pared de listones Ecoscapes ofrecen un enfoque moderno y elegante para la absorción del sonido, una solución que usted, como diseñador o arquitecto, puede apreciar. Los paneles de pared de listones EcoScapes aprovechan los beneficios acústicos y de sostenibilidad de los paneles PET ecológicos y agregan una selección de acabados elegantes de chapa de madera natural para darle a cualquier entorno un toque de estilo elegante y de alta gama.

    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaEcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de productosEcoScapes
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPET
      • Material secundarioTablero DM
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Muro
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment