Publique sus productos
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Traducido por Google,

    La mesa de mezclas es la pieza central de tu estudio. Ese lugar de la sala en el que pasas horas y horas tomando decisiones críticas sobre la mezcla. Para crear la mezcla perfecta es necesario contar con un espacio de escucha optimizado, libre de resonancias y reverberaciones molestas que puedan provocar que los picos resonantes lleguen a la posición crítica de la mezcla.

    Las nubes de techo para estudio Stratus de Primacoustic son la solución perfecta para un entorno de escucha imperfecto. Colgadas directamente sobre la consola de mezclas, las nubes de techo para estudio Stratus eliminan los reflejos del techo y amplían el punto óptimo de su estudio. De esta manera, usted puede concentrarse en crear la mezcla perfecta, sin tener que moverse para encontrar el punto óptimo.


    Construcción de Stratus:

    Primacoustic Stratus es un sistema de nubes acústicas diseñado para crear grandes techos acústicos uniendo varias unidades entre sí mediante un marco rígido.

    Los datos de las pruebas muestran que la nube Stratus suspendida es muy eficaz para absorber el sonido a partir de 100 Hz. Esto se logra mediante una combinación del panel de lana de vidrio de dos pulgadas y el espacio de aire que se forma detrás del panel cuando está suspendido. El Stratus absorberá las potentes reflexiones primarias que rebotan en los límites de la habitación, así como los ecos vibrantes entre el techo y el piso.

    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Frame Material: Formed 16-gauge aluminium
      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating
      • Weight: 11.5 lbs (5.2 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension hardware included

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaStratus_Studio_Acoustic_Ceiling_Cloud
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Clouds
      • Grupo de productosBroadway
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalLana de vidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Techo
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
      • Título OmniClass Acoustical Ceiling Panels