Publique sus productos
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds

    EcoScapes PET Acoustic Clouds

    Traducido por Google,

    Las nubes EcoScapes son funcionales cuando se trata de una absorción superior del sonido, así como también modernas cuando se trata de combinar los colores y la decoración de su habitación o espacio.

    Las nubes EcoScapes están hechas de PET, un material de tratamiento acústico respetuoso con el medio ambiente que no compromete el rendimiento de absorción del sonido. Y las nubes EcoScapes tampoco comprometen el diseño, ya que están disponibles en una amplia gama de colores para combinar con la decoración de su habitación. Los paneles también se pueden cortar fácilmente a medida, creando una solución de nubes que aborda tanto las necesidades de absorción del sonido como las de diseño.

    Los paneles ecológicos EcoScapes no contienen formaldehído, compuestos orgánicos volátiles (VOC), pegamentos ni aglutinantes. Además, son inodoros, no alergénicos y se pueden manipular sin necesidad de equipo de protección. Los paneles de alta densidad son resistentes a los impactos, inertes y duraderos, lo que significa que deberían soportar años de uso sin desgaste ni decoloración perceptibles.

    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • Round 18 × 18 in (457 × 457 mm)
      • Round 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Square 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Round 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)
      • Square 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)

      Available colours:

      • Onyx
      • Glacier
      • Ivory
      • Slate
      • Pacific
      • Cobalt

      Suspension hardware included

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcoscapes_PET_Acoustic_Clouds
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Clouds
    • Grupo de productosEcoScapes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment