Publique sus productos
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds
Nimbus Acoustic Ceiling Clouds

    Nimbus Acoustic Ceiling Clouds

    Traducido por Google,

    Cada aspecto de una habitación (paredes, suelo y, especialmente, el techo) puede contribuir a generar reflejos acústicos problemáticos, ecos, reverberación y otras anomalías en la habitación. Presentamos Broadway Clouds de Primacoustic, la solución de paneles multiforma perfecta para controlar los reflejos de las ondas sonoras del techo. Broadway Clouds cuelga del techo o se puede utilizar como deflectores o paneles de pared, capturando los reflejos al absorber el sonido cuando golpea la cara del panel, atrapando los reflejos en la parte posterior. Fabricados con material de micromalla de alta calidad con bordes endurecidos con resina, los paneles se pueden cubrir con tela acústicamente transparente Broadway o revestir con el acabado patentado Absolute White que se puede pintar, lo que le permite pintar ligeramente los paneles en el lugar para lograr una estética agradable sin afectar el rendimiento acústico.


    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaNimbus_Acoustic_Ceiling_Clouds
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Clouds
      • Grupo de productosBroadway
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalLana de vidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Techo
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
      • Título OmniClass Acoustical Ceiling Panels