Publique sus productos
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels

    Broadway Acoustic Wall Panels

    Traducido por Google,

    Quien haya dicho que el 90% de toda la comunicación es no verbal probablemente nunca haya intentado conversar por encima del ruido de un restaurante o se haya esforzado por escuchar el punto de vista de un presentador en una sala de conferencias cavernosa. Las conversaciones en espacios públicos nos conectan, ya sea en un restaurante, un lugar de culto, una sala de conferencias o cualquier espacio donde la gente se reúna. Si su espacio no está diseñado acústicamente para garantizar que se pueda escuchar a la gente, esas conexiones personales y los posibles beneficios que brindan a su negocio, como reseñas de 5 estrellas y clientes que regresan, pueden perderse. Los paneles Broadway de Primacoustic permiten que sus clientes, feligreses, clientes, cualquier persona en su lugar de trabajo, sean escuchados.

    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 12 × 48 in (305 × 1219 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)
      • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaBroadway_Acoustic_Wall_Panels
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de productosBroadway
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalLana de vidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Muro
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment