Publique sus productos
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles

    Beams Acoustic Baffles

    Traducido por Google,

    Los deflectores de techo son una solución conveniente cuando no es posible agregar paneles a las paredes. Estos deflectores discretos de perfil bajo reducirán la reverberación no deseada de la sala y el ruido ambiental y funcionan especialmente bien en espacios con techos bajos.

    Nuestros clientes desean opciones de tratamiento acústico que complementen la estética existente de la habitación. En espacios con vigas o cabrios de madera, las vigas de diseño se mezclarán con el fondo. Mientras tanto, en espacios con techos más utilitarios, se destacarán como un elemento visualmente llamativo por sí mismos, agregando un poco de elegancia rústica.

    Los cuatro acabados en estilo veta de madera se han elegido para combinar con los de la gama de paneles Slat Wall de EcoScapes, y estos dos productos se complementarán perfectamente en el diseño de una habitación.


    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass Wool tissue micromesh sealed with pre-printed latex coating

      Available sizes:

      • 72 × 9 in (1829 × 229 mm)

      Available colours:

      • Ebony
      • Oak
      • Fog
      • Pine

      Suspension Hardware Included

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBroadway_Beams_Acoustic_Baffles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupo de productosBroadway
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
    • Número OmniClass23-15 19 11
    • Título OmniClass Ceiling Baffles