Publique sus productos
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    Traducido por Google,

    Los paneles EcoScapes están fabricados con PET, un material de tratamiento acústico respetuoso con el medio ambiente que no compromete el rendimiento de absorción del sonido. Los paneles EcoScape PET se pueden fijar con tachuelas, tornillos o pernos directamente a una pared, según el material. Además, los paneles se pueden cortar fácilmente a medida, creando un panel que satisface tanto las necesidades de absorción del sonido como las de diseño.

    Los paneles ecológicos EcoScape no contienen formaldehído, compuestos orgánicos volátiles (VOC), pegamentos ni aglutinantes. Además, son inodoros, no producen alergias y se pueden manipular sin necesidad de equipo de protección. Los paneles de alta densidad son resistentes a los impactos, inertes y duraderos, lo que significa que deberían soportar años de uso sin desgaste ni decoloración perceptibles.

    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Onyx
        • Glacier
        • Ivory
        • Slate
        • Pacific
        • Cobalt
        • Cherry (custom orders only)
        • Citrus
        • Apple
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaEcoScapes_PET_Acoustic_Wall_Panels
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de productosEcoScapes
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPET
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Muro
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment