Publique sus productos
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles

    Saturna Acoustic Baffles

    Traducido por Google,

    Las salas grandes presentan una serie de desafíos acústicos a la hora de controlar dos de los principales culpables: la reverberación y el ruido ambiental. Los bafles Broadway de tamaño completo están diseñados para controlar las anomalías acústicas en espacios grandes con techos bajos, como salones comunitarios, salas de conferencias, espacios de reunión y lugares de culto.

    Pero los deflectores Broadway hacen más que reducir el ruido ambiental y las molestas reverberaciones y ecos en la habitación. Estos deflectores colgantes están disponibles en una variedad de colores para que sean estéticamente agradables y complementen la decoración de la habitación, e incluso se pueden pintar o envolver para que se adapten a un esquema de colores o diseño personalizado.

    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 48 × 24 in (1219 × 610 mm)
      • 48 × 12 in (1219 × 305 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSaturna_Acoustic_Baffles
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
      • Grupo de productosBroadway
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalLana de vidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Techo
      • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 11
      • Título OmniClass Ceiling Baffles