Publique sus productos
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Traducido por Google,

    El nombre lo dice todo. Hercules. Un panel acústico resistente a impactos y duradero diseñado para soportar los posibles daños que pueden producirse en espacios públicos como gimnasios, oficinas, aulas u otros espacios. Si bien la mayoría de los paneles acústicos son delicados y susceptibles a sufrir daños, los paneles acústicos Hercules se distinguen por su capacidad para reducir la reverberación en un gimnasio o una sala de conferencias retumbantes, manteniendo su apariencia de “nuevo”, incluso después del impacto de una pelota de baloncesto o de un golpe de una persona. Los paneles Hercules están fabricados con el mismo núcleo de lana de vidrio de alta densidad que los populares paneles Broadway de Primacoustic, pero la cara está cubierta con una capa gruesa de lana de vidrio rígida de alta densidad que absorbe la mayoría de las frecuencias, al tiempo que protege al panel de posibles daños debidos al contacto accidental.


    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool with high density front layer
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
      • Weight: 8.3 lbs (3.8 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Grey
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaHercules_Impact-Resistant_Acoustic_Panels
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de productosBroadway
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalLana de vidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Muro
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment