Publique sus productos
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Traducido por Google,

    A veces, no es posible ni factible instalar paneles de absorción acústica en las paredes. Por ejemplo, en una sala de conferencias de una oficina con paneles de vidrio o en un aula con pizarrones en las paredes, espacios en los que las paredes son un componente funcional o de diseño.

    Existe una solución. Los paneles para cielorrasos StratoTiles de Primacoustic son paneles acústicos extraabsorbentes que reducen el eco y la reverberación en la habitación, lo que le brinda una solución de absorción de sonido confiable y eficaz sin tener que recurrir a paneles montados en la pared. Los paneles para cielorrasos de alto rendimiento StratoTile ofrecen las mismas características de absorción que nuestros emblemáticos paneles Broadway en tamaños y acabados de paneles para cielorrasos suspendidos estándar.

    Los paneles de techo StratoTile son la solución perfecta de absorción de sonido para centros de llamadas, salas de juntas, oficinas, restaurantes, aulas o cualquier habitación donde la reverberación y el eco excesivos puedan dificultar las conversaciones y los paneles de pared no sean una opción.

    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Paintable Absolute White™
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaStratotile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Familia de productoCeiling Tiles (ACT)
      • Grupo de productosGridway
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalLana de vidrio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Techo
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
      • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile