Publique sus productos
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Traducido por Google,

    En muchos casos, el desafío no es sólo contener la resonancia y las reverberaciones en la propia habitación, sino evitar que esos reflejos escapen a las habitaciones adyacentes a través de las placas del techo.

    Aquí es donde los paneles acústicos ThunderTile T-Bar de Primacoustic son la solución perfecta para la absorción de sonido en paneles de techo.

    ThunderTiles combina un panel acústico altamente absorbente con los atributos de bloqueo de sonido del yeso, lo que los convierte en la solución perfecta para habitaciones donde la fuga de sonido es una preocupación.

    Póngase en contacto con Primacoustic

    Especificaciones
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaThundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • Familia de productoCeiling Tiles (ACT)
      • Grupo de productosGridway
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-08-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalFiberglass
      • Material secundarioYeso
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Techo
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code32 35 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Barriers
      • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
      • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile