Publique sus productos
Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane

Traducido por Google,

Protan EX 1,6 es una membrana impermeabilizante termoplástica reforzada con poliéster de alta calidad con alta resistencia a la tracción y al desgarro. El Producto tiene un respaldo de vellón de poliéster y está especialmente diseñado para volver a techar techos bituminosos.

Especificaciones
  • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
    • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 20 m

    Weight

    • 2030 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012 
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan EX 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant tohigh and low temperature, UV-resistant and flame retardant.Fire test documentation for different substrates is available on request.

    • PVC 38-40  % 
    • Plasticizer 30-32  % 
    • Polyester textile 8-10  %  
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 % 

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEX_16_membrane_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de productosSingle Ply Membrane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1.6
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)20000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)81.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Descripción Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia