Publique sus productos
Puerta Acústica - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Acústica - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Acústica - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Acústica - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Acústica - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Acústica - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Puerta Acústica - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Protección Acústica 30 dB

    Puertas con aislamiento acústico de 30dB, indicadas para aquellas estancias donde se exija un grado de insonorización específico.

    Especificaciones
    • Consta de batiente (con burlete), tapetas (con o sin alas), hoja, bisagras (1086), manilla y guillotina (ACU 1703).

      Medidas generales y personalizadas.

      • Largo: 2030 y 2110 mm
      • Ancho: 725, 825 y 925 mm

      Disponible en una gama de colores lacados y en todas las colecciones de laminados.

      Posibilidad de instalar con:

      • Cierrapuertas oculto
      • Bisagras ocultas
      • Mirilla
      • Manilla electrónica para control de accesos
      • Opción de cerradura de 1 punto y 3 puntos
      • Barra antipánico, selector de cierre en puerta de doble hoja
    Especificaciones técnicas
    • Referencia30dB-1000-acustica
    • Familia de productoPuertas Técnicas
    • Grupo de productosPuertas Acústicas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Acústicas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Control Door Assemblies
    • Número OmniClass23-17 11 37 13
    • Título OmniClass Sound Control Doors