Publique sus productos
PUNTA HK SHELF CABINETS
Punta

PUNTA HK SHELF CABINETS

Traducido por Google,
Los armarios con estanterías PUNTA HK están destinados a artículos que requieren un espacio de almacenamiento con cerradura para oficinas, archivos, almacenes, etc. La sólida estructura de acero soldado, así como las puertas de apoyo de 19 mm de espesor, permiten un almacenamiento seguro. Las puertas tienen cierre de triple punto, Abloy Classic Lock con dos llaves. Los gabinetes de estantes son de color blanco grisáceo RAL 9002. Están pintados con una pintura en polvo ecológica. Bajo pedido entregamos estanterías en otras muestras de colores. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHK52008
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de productosHK
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2001
  • Ancho (mm)832
  • Profundidad (mm)532
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618